LFWLP225-1302
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLP225-1302
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlp225_1302/lfwlp225_1302.prj},{NB=LFWLP225-1302},{SHA256=/O8oyTGuBh8xac1LuQ1vZwX7wymIJhMs6RkK5JwDve4=},{INAME=00180__lfwlp2252d1302},{PN=LFWLP225-1302},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 15VDC, 15A, Input 85-264VAC, Molex Header},{POWER=225},{VI=85-264},{OV=15},{OC=15},{NO=1},{LOUT=15},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlp225_1302
Bill of material
LFWLP225-1302
Part Number
LFWLP225-1302
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 15VDC, 15A, Input 85-264VAC, Molex Header
Power
225
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
15
A
Number of Outputs
1
Iout 1
15
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성