LFWLP225-1003
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLP225-1003
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlp225_1003/lfwlp225_1003.prj},{NB=LFWLP225-1003},{SHA256=v/CI+OKJnoMYYVuBXtfqG2Paz1pZIVyBgyS7C4W3VEI=},{INAME=00175__lfwlp2252d1003},{PN=LFWLP225-1003},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 24VDC, 9.37A, Input 85-264VAC, Screw Terminal},{POWER=225},{VI=85-264},{OV=24},{OC=9.37},{NO=1},{LOUT=9.37},{VOUT=24},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfwlp225_1003
Bill of material
LFWLP225-1003
Part Number
LFWLP225-1003
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 24VDC, 9.37A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
Power
225
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
9.37
A
Number of Outputs
1
Iout 1
9.37
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성