LFWLP120-1002
Bel Fuse
Power Solutions
LFWLP120-1002
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfwlp120_1002/lfwlp120_1002.prj},{NB=LFWLP120-1002},{PN=LFWLP120-1002},{DESC=Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 85-264VAC, Screw Terminal},{POWER=120},{VI=85-264},{OV=15},{OC=8},{NO=1},{LOUT=8},{VOUT=15},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1.18},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-},{SHA256=NQSz6R8dXX9/H+vfknMlKzw0gZvkYikqkeB3ED0+h9I=},{INAME=00161__lfwlp1202d1002},{DEFAULTSORTATTR=54}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LFWLP120-1002
Bill of material
LFWLP120-1002
Part Number
LFWLP120-1002
Description
Industrial Open Frame AC-DC Power Supply, Power 120W, Output 15VDC, 8A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
Power
120
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
8
A
Number of Outputs
1
Iout 1
8
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1.18
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성