??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 9
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LFSP40B, BLFSP40B - Pignons sans clé-Série 40B
Nomenclature
LFSP40B15-12-A
Réf. pièce
Matériau du pignon
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface
Température de fonctionnement du manchon
-20~80 °C
Matériau du manchon
EN 1.1191 équivalent
Trempage de l'extrémité de la dent
Trempe par induction
Nombre de dents
Diamètre de l'orifice de l'arbre d
mm
Forme
Dp
mm
Do
mm
H
mm
L
mm
t
7.2 mm
Nombre de boulons
Taille des boulons
Trou taraudé pour la dépose
M4X2
Couple admissible maximal
Nm{kgfm}
Poussée axiale admissible
5.34 {545} kN {kgf}
Couple de serrage du boulon
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
d1
4.5 mm
L1
mm
L2
mm
l
mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés