??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LFSP40B, BLFSP40B - Pignoni senza chiavetta - Serie 40B
Lista materiale
LFSP40B15-12-A
Cod. comp.
Materiale pignone
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie
Temperatura d'esercizio boccola
-20~80 °C
Materiale della boccola
EN 1.1191 equivalente
Tempra punta denti
Tempra a induzione
Numero di denti
Diametro foro albero d
mm
Profilo
Dp
mm
Do
mm
H
mm
L
mm
t
7.2 mm
Numero bulloni
Misura dei bulloni
Foro maschiato per rimozione
M4X2
Massima coppia ammessa
Nm{kgfm}
Carico di spinta ammesso
5.34 {545} kN {kgf}
Coppia di serraggio bulloni
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
d1
4.5 mm
L1
mm
L2
mm
l
mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD