??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LFSP40B, BLFSP40B - Kettenräder mit Spannhülse - Serie 40B
Stückliste
LFSP40B15-12-A
Teile-Nr.
Werkstoff Kettenrad
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Betriebstemperatur Buchse
-20~80 °C
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 Äquivalent
Gehärtete Zahnspitze
Induktionsgehärtet
Anz. Zähne
Nabenbohrungs-Ø d
mm
Form
Dp
mm
Do
mm
h
mm
l
mm
t
7.2 mm
Anzahl Schrauben
Größe Schrauben
Gewindebohrung zum Ausbau
M4X2
Maximal zulässiges Anzugsmoment
Nm{kgfm}
Zulässige Axialbelastbarkeit
5.34 {545} kN {kgf}
Schraubenanzugsmoment
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
d1
4.5 mm
L1
mm
L2
mm
l
mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen