??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
LFSP35B, BLFSP35B - Pignons sans clé-Série 35B
Nomenclature
LFSP35B14-10-A
Réf. pièce
Matériau du pignon
EN 1.1191 équivalent
Traitement de surface
Matériau du manchon
EN 1.1191 équivalent
Température de fonctionnement du manchon
-20~80 °C
Trempage de l'extrémité de la dent
Trempe par induction
Nombre de dents
Diamètre de l'orifice de l'arbre d
mm
Forme
Dp
mm
Do
mm
H
mm
L
20 mm
t
4.3 mm
Nombre de boulons
3
Taille des boulons
M4X16
Trou taraudé pour la dépose
M4X2
Couple max. admissible
Nm{kgfm}
Poussée axiale admissible
5.34 {545} kN {kgf}
Couple de serrage du boulon
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L2
16.5 mm
l
5 mm
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés