??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
LFSP35B, BLFSP35B - Pignoni senza chiavetta - Serie 35B
Lista materiale
LFSP35B14-10-A
Cod. comp.
Materiale pignone
EN 1.1191 equivalente
Trattamento superficie
Materiale della boccola
EN 1.1191 equivalente
Temperatura d'esercizio boccola
-20~80 °C
Tempra punta denti
Tempra a induzione
Numero di denti
Diametro foro albero d
mm
Profilo
Dp
mm
Do
mm
H
mm
L
20 mm
t
4.3 mm
Numero bulloni
3
Misura dei bulloni
M4X16
Foro maschiato per rimozione
M4X2
Massima coppia ammessa
Nm{kgfm}
Carico di spinta ammesso
5.34 {545} kN {kgf}
Coppia di serraggio bulloni
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L2
16.5 mm
l
5 mm
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD