??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
LFSP35B, BLFSP35B - Kettenräder mit Spannhülse - Serie 35B
Stückliste
LFSP35B14-10-A
Teile-Nr.
Werkstoff Kettenrad
EN 1.1191 Äquivalent
Oberflächenbehandlung
Werkstoff Buchse
EN 1.1191 Äquivalent
Betriebstemperatur Buchse
-20~80 °C
Gehärtete Zahnspitze
Induktionsgehärtet
Anz. Zähne
Nabenbohrungs-Ø d
mm
Form
Dp
mm
Do
mm
h
mm
l
20 mm
t
4.3 mm
Anzahl Schrauben
3
Größe Schrauben
M4X16
Gewindebohrung zum Ausbau
M4X2
Max. zulässiges Anzugsmoment
Nm{kgfm}
Zulässige Axialbelastbarkeit
5.34 {545} kN {kgf}
Schraubenanzugsmoment
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L2
16.5 mm
l
5 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen