??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 7
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
LFSP35B, BLFSP35B - 面圧スプロケット - 35B シリーズ
部品表
LFSP35B14-10-A
型番
スプロケット材質
S45C
表面処理
ブシュ材質
S45C
ブシュ使用温度
-20~80 °C
歯先焼入れ
高周波焼入
歯数
軸穴径 D
mm
形状
Dp
mm
Do
mm
H
mm
L
20 mm
t
4.3 mm
ボルト数
3
ボルトサイズ
M4X16
取り外しタップ穴
M4X2
最大許容トルク
Nm{kgfm}
許容スラスト荷重
5.34 {545} kN {kgf}
ボルト締付トルク
4.0 {0.41} Nm {kgfm}
D1
mm
D2
mm
D3
mm
d1
4.5 mm
L1
10.5 mm
L2
16.5 mm
l
5 mm
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)