??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LFP-1005-020 - Accessoires
Nomenclature
LFP-1005-020
Numéro d’article
Indice de protection
Désignation
LFP-1005-020
Type de produit
Fibres optiques
Type de capteur
Photoélectrique
Indice de protection
IP 67
Domaine de fonctionnement
14 mm (doigts) mm
Matériau de fibre
Plastique
Matériau de la douille
PE
Type de fibre
Réflexion directe
Convient aux séries d'amplificateurs
ACCESSOIRES finis
Taille de tête
M6 mm
Longueur de fibre
2500…7000 mm, IO-Link m
Poids
48.6 g
Numéro de tarif douanier
9001109
REACH
oui
ROHS
oui
Certificat CE
Info
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés