LFP-0002-000
CONTRINEX
Accessories
Fiber-optic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/accessories/fiber_optic/lfp_0002_000.prj},{NB=LFP-0002-000},{ORDERNO=621-000-211},{TYPE=LFP-0002-000},{PT=Fiber-optic},{S=Photoelectric},{M=0},{ER=IP 67},{H=0},{SV=0},{O=0},{T=0},{SI=0},{SA=0},{TR=0},{OPR=0},{FM=0},{SM=0},{FT=90 degrees front lens},{SFAS=0},{HS=Ø 5},{FL=0},{CT=0},{TH=0},{OP=0},{SSV=0},{MSSC=0},{OT=0},{RBT=0},{BT=0},{CHT=0},{CEPDF=Conformity_LFP.pdf},{WG=5.3},{ECCN=9001109},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{INFO=Product details},{OM=0},{OMPDF=0},{A=0},{B=0.0},{C=0.0},{D=0},{E=0.0},{F=0.0},{X=0},{THX=0.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
CONTRINEX
Description
LFP-0002-000 - Accessories
Bill of material
LFP-0002-000
Part number
621-000-211
Part reference
LFP-0002-000
Product type
Fiber-optic
Sensor type
Photoelectric
Enclosure rating
IP 67
Fiber type
90 degrees front lens
Head size
Ø 5
mm
Weight
5.3
g
Custom tariff number
9001109
REACH
YES
ROHS
YES
CE certificate
Info
Info
Product details
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성