LFMWLT450-1003
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT450-1003
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt450_1003/lfmwlt450_1003.prj},{NB=LFMWLT450-1003},{SHA256=+Z9CRUbCVoJ370Bk3KDc4XL+iugJqoz7BDA1u5aBLRg=},{INAME=00133__lfmwlt4502d1003},{PN=LFMWLT450-1003},{DESC=Medical U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 24VDC, 18.75A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=24},{OC=18.75},{NO=1},{LOUT=18.75},{VOUT=24},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt450_1003
Bill of material
LFMWLT450-1003
Part Number
LFMWLT450-1003
Description
Medical U-Chassis AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 24VDC, 18.75A, Input 90-264VAC, RoHS Compliant
Power
450
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
18.75
A
Number of Outputs
1
Iout 1
18.75
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
0 to 70
°C
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 1.61
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성