LFMWLT450-1002-I
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT450-1002-I
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt450_1002_i/lfmwlt450_1002_i.prj},{NB=LFMWLT450-1002-I},{SHA256=+Z9CRUbCVoJ370Bk3KDc4XL+iugJqoz7BDA1u5aBLRg=},{INAME=00128__lfmwlt4502d10022di},{PN=LFMWLT450-1002-I},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 15VDC, 30A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis, Current sharing option},{POWER=450},{VI=90-264},{OV=15},{OC=30},{NO=1},{LOUT=30},{VOUT=15},{OT=0 to 70},{DIMENSIONS=6.5 x 4 x 1.61},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=U-Chassis},{ISOLATION=Isolated},{AFO=Current sharing option}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt450_1002_i
Bill of material
LFMWLT450-1002-I
Part Number
LFMWLT450-1002-I
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 450W, Output 15VDC, 30A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, U-Chassis, Current sharing option
Power
450
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
15
VDC
Output Current
30
A
Number of Outputs
1
Iout 1
30
A
Vout 1
15
VDC
Operating Temperature
0 to 70
°C
Dimensions LxWxH
6.5 x 4 x 1.61
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
U-Chassis
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
Current sharing option
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성