LFMWLT40-1000
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT40-1000
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt40_1000/lfmwlt40_1000.prj},{NB=LFMWLT40-1000},{SHA256=7q/VTCCVdtOd29TKLqosVE71TOkKZe4REa8SbSHlBtQ=},{INAME=00106__lfmwlt402d1000},{PN=LFMWLT40-1000},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 41W, Output 5.1VDC, 8A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant},{POWER=41},{VI=90-264},{OV=5.1},{OC=8},{NO=1},{LOUT=8},{VOUT=5.1},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.3},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt40_1000
Bill of material
LFMWLT40-1000
Part Number
LFMWLT40-1000
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 41W, Output 5.1VDC, 8A, Input 90-264VAC, Molex Header, RoHS Compliant
Power
41
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
5.1
VDC
Output Current
8
A
Number of Outputs
1
Iout 1
8
A
Vout 1
5.1
VDC
Operating Temperature
-20 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성