LFMWLT200-1003
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT200-1003
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt200_1003/lfmwlt200_1003.prj},{NB=LFMWLT200-1003},{SHA256=9bjK1UBMSrwgmGjUrUkMzMa9v/qh7FMSNcCSyb4eNko=},{INAME=00088__lfmwlt2002d1003},{PN=LFMWLT200-1003},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 200W, Output 24VDC, 8.33A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant},{POWER=200},{VI=90-264},{OV=24},{OC=8.33},{NO=1},{LOUT=8.33},{VOUT=24},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1.5},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt200_1003
Bill of material
LFMWLT200-1003
Part Number
LFMWLT200-1003
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 200W, Output 24VDC, 8.33A, Input 90-264VAC, Screw Terminal, RoHS Compliant
Power
200
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
8.33
A
Number of Outputs
1
Iout 1
8.33
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
-20 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1.5
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성