LFMWLT150-1303
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLT150-1303
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlt150_1303/lfmwlt150_1303.prj},{NB=LFMWLT150-1303},{SHA256=AkUIoEcU+DfpXWuwM1opBGeMmVCVN/cTXKv65sRNI8Q=},{INAME=00083__lfmwlt1502d1303},{PN=LFMWLT150-1303},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant},{POWER=150},{VI=90-264},{OV=24},{OC=6.25},{NO=1},{LOUT=6.25},{VOUT=24},{OT=-20 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1.3},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=JST},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlt150_1303
Bill of material
LFMWLT150-1303
Part Number
LFMWLT150-1303
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 150W, Output 24VDC, 6.25A, Input 90-264VAC, JST Connector, RoHS Compliant
Power
150
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
24
VDC
Output Current
6.25
A
Number of Outputs
1
Iout 1
6.25
A
Vout 1
24
VDC
Operating Temperature
-20 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1.3
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
JST
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성