LFMWLP75-1004
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP75-1004
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp75_1004/lfmwlp75_1004.prj},{NB=LFMWLP75-1004},{SHA256=vyxNqDWUKefRK/dJZ8RZfPhAXVRDjgbsZjeoZgJmq9I=},{INAME=00066__lfmwlp752d1004},{PN=LFMWLP75-1004},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 48VDC, 1.56A, Input 85-264VAC, Screw Terminal },{POWER=75},{VI=85-264},{OV=48},{OC=1.56},{NO=1},{LOUT=1.56},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=3 x 2 x 1},{CT=Convection},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp75_1004
Bill of material
LFMWLP75-1004
Part Number
LFMWLP75-1004
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 75W, Output 48VDC, 1.56A, Input 85-264VAC, Screw Terminal
Power
75
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
1.56
A
Number of Outputs
1
Iout 1
1.56
A
Vout 1
48
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
3 x 2 x 1
인치
Cooling Type
Convection
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성