LFMWLP350-1006
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP350-1006
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp350_1006/lfmwlp350_1006.prj},{NB=LFMWLP350-1006},{SHA256=lw2LF1zMCkqdDwGShKVocaLX+3B78fZct5EZ/bCognE=},{INAME=00049__lfmwlp3502d1006},{PN=LFMWLP350-1006},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6.04A, Input 90-264VAC, Screw Terminal},{POWER=350},{VI=90-264},{OV=58},{OC=6.04},{NO=1},{LOUT=6.04},{VOUT=58},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp350_1006
Bill of material
LFMWLP350-1006
Part Number
LFMWLP350-1006
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 350W, Output 58VDC, 6.04A, Input 90-264VAC, Screw Terminal
Power
350
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
58
VDC
Output Current
6.04
A
Number of Outputs
1
Iout 1
6.04
A
Vout 1
58
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성