LFMWLP350-1001
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP350-1001
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp350_1001/lfmwlp350_1001.prj},{NB=LFMWLP350-1001},{SHA256=lw2LF1zMCkqdDwGShKVocaLX+3B78fZct5EZ/bCognE=},{INAME=00039__lfmwlp3502d1001},{PN=LFMWLP350-1001},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 90-264VAC, Screw Terminal},{POWER=300},{VI=90-264},{OV=12},{OC=25},{NO=1},{LOUT=25},{VOUT=12},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=5 x 3 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Screw Terminal},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=-}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp350_1001
Bill of material
LFMWLP350-1001
Part Number
LFMWLP350-1001
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 300W, Output 12VDC, 25A, Input 90-264VAC, Screw Terminal
Power
300
W
Voltage Input
90-264
VAC
Output Voltage
12
VDC
Output Current
25
A
Number of Outputs
1
Iout 1
25
A
Vout 1
12
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
5 x 3 x 1
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Screw Terminal
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
-
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성