LFMWLP225-1304-EX
Bel Fuse
Power Solutions
LFMWLP225-1304-EX
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/lfmwlp225_1304_ex/lfmwlp225_1304_ex.prj},{NB=LFMWLP225-1304-EX},{SHA256=/O8oyTGuBh8xac1LuQ1vZwX7wymIJhMs6RkK5JwDve4=},{INAME=00035__lfmwlp2252d13042dex},{PN=LFMWLP225-1304-EX},{DESC=Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 48VDC, 4.68A, Input 85-264VAC, Molex Header, Open Frame, 7 years Warranty},{POWER=225},{VI=85-264},{OV=48},{OC=4.68},{NO=1},{LOUT=4.68},{VOUT=48},{OT=-40 to 70},{DIMENSIONS=4 x 2 x 1},{CT=Fan},{MT=Chassis Mount},{CONNECTOR=Molex Header},{PACKAGE=Open Frame},{ISOLATION=Isolated},{AFO=7 years Warranty}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
lfmwlp225_1304_ex
Bill of material
LFMWLP225-1304-EX
Part Number
LFMWLP225-1304-EX
Description
Medical Open Frame AC-DC Power Supply, Power 225W, Output 48VDC, 4.68A, Input 85-264VAC, Molex Header, Open Frame, 7 years Warranty
Power
225
W
Voltage Input
85-264
VAC
Output Voltage
48
VDC
Output Current
4.68
A
Number of Outputs
1
Iout 1
4.68
A
Vout 1
48
VDC
Operating Temperature
-40 to 70
°C
Dimensions LxWxH
4 x 2 x 1
인치
Cooling Type
Fan
Mounting Type
Chassis Mount
Connector
Molex Header
Package
Open Frame
Isolation
Isolated
Auxiliary functions and options
7 years Warranty
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성