??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CONTRINEX
Description
LFG-2020 - Accessoires
Nomenclature
LFG-2020-050
Numéro d’article
commutation sans réception/IO-Link
Désignation
LFG-2020-050
Type de produit
Fibres optiques
Type de capteur
Photoélectrique
Indice de protection
IP 54
Domaine de fonctionnement
90 degrés pour M18PA mm
Matériau de fibre
Verre
Matériau de la douille
Douille en laiton
Type de fibre
Réflexion directe
Convient aux séries d'amplificateurs
Notes d'application lien
Taille de tête
Ø 8 mm
Longueur de fibre
0.5 m
Poids
55.0 g
Numéro de tarif douanier
9001109
REACH
oui
ROHS
oui
Info
Détails du produit
Aperçus 3D
3D
2D
Modèles CAO générés