??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
CONTRINEX
Beschreibung
LFG-2010 - Zubehör
Stückliste
LFG-2010-050
Artikelnummer
dunkelschaltend + Stabilitätsalarm
Bezeichnung
LFG-2010-050
Produkttyp
Lichtleiter
Sensortyp
Photoelektrisch
Schutzart
IP 54
Arbeitsbereich
2 NO (standardmässig)/NC + SYNC/MUX mm
Fasermaterial
Glas
Hülsenmaterial
Messinghülse
Lichtleitertyp
Reflexions-Lichttaster
Geeignet für Verstärker-Bauhreihen
Anwendungshinweise Link
Kopfgrösse
Ø 6 mm
Faserlänge
0.5 m
Gewicht
49.8 g
Zolltarifnummer
9001109
REACH
ja
ROHS
ja
Info
Produktangaben
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen