LFE1J4-X8
SMC Corporation
센서기기
플로스위치
LFE 3색 표시 전자식 디지털 플로스위치
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/flow_switches/lfe/lfe_jk_x8_asmtab.prj},{NB=LFE1J4-X8(0)},{FLOW=(1) 0.5 to 20 L/min},{OUTPUT=J},{PORT=1/2},{THREAD1=},{OPTION=},{INSULATION=},{THREAD2=0},{PPATH=lfe_jk_x8/assembly/lfe_jk_x8_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LFE_JK_X8 - Piping Connection Ports: Stainless Steel 304/Remote Type Sensor Unit
BOM
LFE1J4-X8
형식
LFE1J4-X8
LFE1J4-X8
정격유량범위
(1) 0.5 ~ 20 L/min
(1) 0.5 ~ 20 L/min
출력 사양
(J) 아날로그 1~5 V
(K) 아날로그 4 ~20 mA
(J) 아날로그 1~5 V
(K) 아날로그 4 ~20 mA
접속구경
1/2
1/2
나사의 종류
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
옵션
(-) M12 Lead wire with connector (Lead wire length 3 m) + Unit specifications: L/min
(1) Unit specifications: L/min
(2) M12 Lead wire with connector (Lead wire length 3 m) + Bracket + Unit specifications: L/min
(3) Bracket + Unit specifications: L/min
(-) M12 Lead wire with connector (Lead wire length 3 m) + Unit specifications: L/min
(1) Unit specifications: L/min
(2) M12 Lead wire with connector (Lead wire length 3 m) + Bracket + Unit specifications: L/min
(3) Bracket + Unit specifications: L/min
Insulated type
(-) Non-insulated type
(Z) Insulated type
(-) Non-insulated type
(Z) Insulated type
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성