LFE1J4
SMC Corporation
센서기기
플로스위치
LFE 3색 표시 전자식 디지털 플로스위치
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/sensors/flow_switches/lfe/lfe_jk_asmtab.prj},{NB=LFE1J4(0)},{RANGE=(1) 0.5 to 20L/min},{OUTPUT=J},{PORT=1/2},{THREAD1=},{OPTION=},{INSULATION=},{THREAD2=0},{A=104},{B=73},{C=40},{D=23.5},{E=56},{F=83},{G=89},{H=28},{I=6},{J=1.6},{K=96},{L=87},{M=48},{N=39},{O=4.6},{P=12.0},{Q=11.5},{R=52},{S=28},{T=dia 2.5 depth 5.5},{U=2.0},{PPATH=lfe_jk/assembly/lfe_jk_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LFE_JK - 3색 표시 전자식 디지털 플로스위치/분리형 센서부
BOM
LFE1J4
형식
LFE1J4
LFE1J4
정격유량범위
(1) 0.5~20L/min
(1) 0.5~20L/min
출력 사양
(J) 아날로그 1~5 V
(K) 아날로그 4 ~20 mA
(J) 아날로그 1~5 V
(K) 아날로그 4 ~20 mA
접속구경
1/2
1/2
나사의 종류
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
(-) Rc
(N) NPT
(F) G
옵션
(-) M12커넥터 부착 리드선(길이 3m)
(1) 리드선 없음
(2) M12커넥터 부착 리드선(길이 3m) + 브라켓
(3) 브라켓
(-) M12커넥터 부착 리드선(길이 3m)
(1) 리드선 없음
(2) M12커넥터 부착 리드선(길이 3m) + 브라켓
(3) 브라켓
Insulated type
(-) Non-insulated type
(Z) Insulated type
(-) Non-insulated type
(Z) Insulated type
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성