카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
LF - Elbow flange Complete Part R-348LFCF
Parker
Parflange® F37
3000 PSI
Complete flange connection parts
Powered by
CAD모델 선택
{parker/parflange_f37/3000psi/cfc_parts/lf_winkelflansch_schliesse_3000psi_asmtab.prj},{NB=LF - Winkelflansch Komplett Teil R-348LFCF},{ERMETO=R-348LFCF},{ERMETO1=LF48CFX},{INFO=PDF Link},{WERKSTOFF=Stahl, verzinkt, Cr(VI)-frei},{BAU=3},{D=73},{L=160},{WEIGHT=15.90000},{PPATH=assemblies/lf_winkelflansch_schliesse_asmtpl.prj},{ERMETO2=R-348LFCF}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 16
HELP_VARIABLE
Company
Parker
Description
LF Complete Part 3000psi - Elbow flange | SAE 3000/ISO 6162-1
Bill of material
LF - Elbow flange Complete Part R-348LFCF
Order code
R-348LFCF
R-348LFCF
Order code
LF48CFX
LF48CFX
Add. Info
PDF Link
Material selection
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Steel, zinc plated, Cr(VI)-free
Size
3
3
인치
Width
73
73
mm
Width
160
160
mm
Weight
15.90000
15.90000
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성