카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - LF-18
HPC
Linear components
Rotary motion
Roller accessories
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/rotary/acc/lf.prj},{NB=hpc_LF-18},{REF=LF-18},{A=55 x 2},{D=75},{B=68},{C=15},{BH=7 x 3.0},{F=65},{D1=4.2},{VIS=2 vis M5},{CS=105},{CA=241300},{MAS=0.230},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{AX=55.000},{P=2.000},{BX=7.000},{H=3.000},{VX=5},{V=8.000},{HIDDENLINE=V}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 37
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
LF - Bearing locknut - Locking screw on the front. Simplified view
Bill of material
HPC - LF-18
Part number
LF-18
LF-18
Thread ØA
55 x 2
55 x 2
ØD
75
75
mm
ØB
68
68
mm
C
15
15
mm
b x h
7 x 3.0
7 x 3.0
mm
ØF
65
65
mm
Ød
4.2
4.2
mm
Grubscrew HC
2 vis M5
2 vis M5
mm
Untightening torque
105
105
Nm
Admissible axial load
241300
241300
N
Weight
0.230
0.230
kg
View
Simplified view
Informations
정보
INFO
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성