??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Afag
Beschreibung
LF 9-11 - Linearförderer
Stückliste
15105783 Linearförderer LF9 230 V / 50 Hz
Bestellnummer
Typ
Strom
Mass A
mm
Mass B
mm
Mass C
mm
Mass D
Mass E
mm
Mass F
mm
Mass G
mm
Mass H
mm
Mass K
mm
Mass M
mm
Mass N
mm
Gewicht
kg
Max. Foerdergeschwindigkeit
4 m/min
Max. Leistungsaufnahme (230 V / 50 Hz)
Schwingkräfteausgleich
---
Schutzart
Infotext
Information
Infotext
CTN Huttwil
CTN Amberg
84799070
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen