LEY25DA-30-R1-X7
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEY 전동 액추에이터/로드 타입
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/ley/ley_x7_asmtab.prj},{NB=LEY25DA-30-R1-X7(0_0)},{SIZE=25},{MOUNT=(-) Ends tapped style/ Body bottom tapped style},{DIRECTION=(D) Straight},{MOTOR=},{LEAD=A},{STROKE=30},{POS=0},{OPTION=},{ROD=},{CABLE=-R1},{CONTROLLER=},{IO=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{CMOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{PPATH=ley_x7/assembly/ley_x7_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LEY-X7 - 전동 액추에이터/로드 타입 내진·방적(IP65상당/IP67상당) 사양
BOM
LEY25DA-30-R1-X7
치수
25
25
설치지지형식
(-) 단면 탭/몸체 밑면 탭
(-) 단면 탭/몸체 밑면 탭
모터 배치
(D) 스트레이트
모터 종류
(-) 스텝 모터 (서보 DC24V)
(A) 서보 모터 (DC24V)
(-) 스텝 모터 (서보 DC24V)
(A) 서보 모터 (DC24V)
리드
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
(A) 12mm
(B) 6mm
(C) 3mm
스트로크
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
30.000
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
mm
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
모터 옵션
(-) 없음
(B) Lock 부착
(-) 없음
(B) Lock 부착
로드선단나사
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
(-) 로드선단 암나사
(M) 로드선단 수나사
Actuator cable type//length
(R1) Robotic cable 1.5m
(R3) Robotic cable 3m
(R5) Robotic cable 5m
(R8) Robotic cable 8m
(RA) Robotic cable 10m
(RB) Robotic cable 15m
(RC) Robotic cable 20m
(R1) Robotic cable 1.5m
(R3) Robotic cable 3m
(R5) Robotic cable 5m
(R8) Robotic cable 8m
(RA) Robotic cable 10m
(RB) Robotic cable 15m
(RC) Robotic cable 20m
컨트롤러/드라이버 종류
(-) Without controller/driver
(1N) LECP1 무프로그래밍 타입 (NPN)
(1P) LECP1 무프로그래밍 타입 (PNP)
(AN) LECPA 펄스 입력 타입 (NPN)
(AP) LECPA 펄스 입력 타입 (PNP)
(C) With JXC controller
(-) Without controller/driver
(1N) LECP1 무프로그래밍 타입 (NPN)
(1P) LECP1 무프로그래밍 타입 (PNP)
(AN) LECPA 펄스 입력 타입 (NPN)
(AP) LECPA 펄스 입력 타입 (PNP)
(C) With JXC controller
I/O cable length
N/A
N/A
통신 프로토콜
N/A
N/A
Axis
N/A
N/A
컨트롤러 설치 방법
N/A
N/A
Communication plug connector, I/O cable
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성