??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
SMC (JP)
Описание
LEY-U025 - Joint
Спецификация
LEY-U025
Model
LEY-U025
Applicable size
25/32/40 mm
UA
17 mm
C
11 mm
D1
16 mm
D2
8 mm
H
M8x1.25 mm
K
14 mm
L
7 mm
UT
6 mm
Mass
25 g
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей