??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
SMC (JP)
Description
LEY-U025 - Joint
Nomenclature
LEY-U025
Model
LEY-U025
Applicable size
25/32/40 mm
UA
17 mm
C
11 mm
D1
16 mm
D2
8 mm
H
M8x1.25 mm
K
14 mm
L
7 mm
UT
6 mm
Mass
25 g
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés