??
Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
会社名
SMC株式会社
説明
LEY-U025 - ジョイント
部品表
LEY-U025
型式
LEY-U025
適用サイズ
25/32/40 mm
UA
17 mm
C
11 mm
D1
16 mm
D2
8 mm
H
M8x1.25 mm
K
14 mm
L
7 mm
UT
6 mm
質量
25 g
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)