??
Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
LEV-K-K-6-20 - Lineareinheit für vertikalen Einbau mit abgedichteter Kugelführung
Stückliste
MADER Vertical unit LEV-K-K-6-20-120-H-NI
Typ
Art.Nr.
Stroke
mm
Enter value for HUB
Stroke
mm
cm
inch
ft
A
174 mm
B
91 mm
C
70 mm
D
8 mm
E
68.5 mm
F
43 mm
G
37 mm
±0.02
72 mm
±0.02
48 mm
J
8 mm
K
35 mm
L
104 mm
M
19.5 mm
N
10 mm
O
6 mm
P
21 mm
Q
1.5 mm
R
20 mm
Gewinde
M5
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models