??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LET480-36
Bill of material
LET480-36
Part Number
LET480-36
Description
AC-DC, DIN Rail, Power 480W, Output 36VDC, 13.3A, Input 320-600VAC
Power
480 W
Output Voltage
36 VDC
Output Current
13,3 A
Voltage Input
320-600 VAC
Operating Temperature
-30 to 70 °C
Cooling Type
Convection (natural air flow)
Dimensions LxWxH
127 x 80 x 124 mm
Vout 1
36 VDC
lout 1
13,3 A
Предварительные просмотры
3D
2D
Загрузка CAD-моделей