LET480-24
Bel Fuse
Power Solutions
LET480-24
Powered by
CAD모델 선택
{belfuse/power_solutions/let480_24/let480_24.prj},{NB=LET480-24},{PN=LET480-24},{DESC=AC-DC, DIN Rail, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 320-600VAC},{POWER=480},{OV=24},{OC=20},{VI=320-600},{OT=-30 to 70},{CT=Convection (natural air flow)},{DIMENSIONSLXWXH=127 x 80 x 124},{VOUT1=24},{LOUT1=20},{DEFAULTSORTATTR=8}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
LET480-24
Bill of material
LET480-24
Part Number
LET480-24
Description
AC-DC, DIN Rail, Power 480W, Output 24VDC, 20A, Input 320-600VAC
Power
480
W
Output Voltage
24
VDC
Output Current
20
A
Voltage Input
320-600
VAC
Operating Temperature
-30 to 70
°C
Cooling Type
Convection (natural air flow)
Dimensions LxWxH
127 x 80 x 124
mm
Vout 1
24
VDC
lout 1
20
A
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성