LESYH16DEA-100C-X171
SMC Corporation
전동 액추에이터
LESYH Electric Slide Table
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/lesyh/lesyh_x171_asmtab.prj},{NB=LESYH16DEA-100C-X171(0_0)},{SIZE=16},{SYMMETRIC=D},{MOTOR=(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{LEAD=A},{STROKE=100},{POS=0},{OPTION=C},{CABLE=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{CMOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{PPATH=lesyh_x171/assembly/lesyh_x171_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LESYH-X171 - High Precision Type Electric Slide Table/Ball Screw Drive
BOM
LESYH16DEA-100C-X171
Size
16
16
mm
Motor mounting position
(D) In-line motor type
(R) Right side parallel
(L) Left side parallel
(D) In-line motor type
(R) Right side parallel
(L) Left side parallel
Motor type
(E) Battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
Lead
(A) 12mm
(B) 6mm
(A) 12mm
(B) 6mm
Stroke
100
100
mm
Table position
mm
값 입력 POS
Table position
mm
cm
inch
ft
확인
Motor option
(C) With motor cover
(W) With lock/motor cover
(C) With motor cover
(W) With lock/motor cover
Actuator cable type
(-) Without cable
(R1) 1.5m
(R3) 3m
(R5) 5m
(R8) 8m
(RA) 10m
(RB) 15m
(RC) 20m
(-) Without cable
(R1) 1.5m
(R3) 3m
(R5) 5m
(R8) 8m
(RA) 10m
(RB) 15m
(RC) 20m
Controller
(-) Without controller
(C) With controller
(-) Without controller
(C) With controller
Communication protocol/Input/Output
N/A
N/A
Controller mounting
N/A
N/A
Communication plug connector, I/O cable
N/A
N/A
Thread on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성