??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 22
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LER 4 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER4
Bill of material
LER4-0700
Bestell-Bez.
Kugelkranz ØKK
mm
Tragzahlen
kN
Tragzahlen Cor
kN
Tragzahlen
kN
Tragzahlen
kN
stat. Moment
kNm
Durchmesser dw
12 mm
Lambda
5 x 4 mm
Breite m
14 mm
Höhe n
16 mm
Höhe h
17 mm
Radius r max
0.3 mm
Breite g
3.5 mm
Breite s
2 mm
Gewicht
kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD