??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 17
HELP_VARIABLE
Company
Franke
Description
LER 2 - Lagerelement mit ungeschliffener Laufbahn Serie LER2
Bill of material
LER2-0220
Bestell-Bez.
Kugelkranz
mm
Tragzahlen
KN
Tragzahlen
kN
Tragzahlen
KN
Cr
kN
stat. Moment
kNm
Durchmesser dw
6 mm
Lambda
3 x 2.25 mm
Breite m
7.50 mm
Höhe n
8.90 mm
Radius r max
0.2 mm
Breite g
1.6 mm
Höhe h
8.6 mm
Breite s
1.4 mm
Gewicht
kg
Previews
3D
Wymiar
2D
Pobierz modele CAD