??
Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 9
HELP_VARIABLE
Компания
Schiedel
Описание
Length with drain, vertical - MFEMC
Спецификация
PIPE_W_DR 180/150/0,8/316/MA/MF
Материал
EAN/UPC-Code
C??????
MFEMC
K????????
Inner Liners/Pipe
SAP Shorttext
LOD Destination
LOD Level
?????? Ш
mm
??? Ш
mm
A
150 mm
B
100 mm
Nominal lenght
180 mm
???????? / ??????
316
??????????? ??????
MA
B??
kg
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей