??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 9
HELP_VARIABLE
Azienda
Schiedel
Descrizione
Length with drain, vertical - MFEMC
Lista materiale
PIPE_W_DR 180/150/0,8/316/MA/MF
Materiale
EAN/UPC-Code
System
MFEMC
Componente
Inner Liners/Pipe
SAP Shorttext
LOD Destination
LOD Level
all'interno Ø
mm
Ø esterno
mm
A
150 mm
B
100 mm
Nominal lenght
180 mm
Materiale / Liner
316
Liner di superficie
MA
Peso
kg
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD