??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 9
HELP_VARIABLE
Firma
Schiedel
Beschreibung
Length with drain, vertical - MFEMC
Stückliste
Rohr+Kond.abl 180/150/0,8/316/MA/MF
Material
EAN/UPC-Code
System
MFEMC
Komponente
Inner Liners/Pipe
SAP Shorttext
LOD Destination
LOD Level
Innen Ø
mm
Aussen Ø
mm
A
150 mm
B
100 mm
Nennlänge
180 mm
Material / Liner
316
Oberfläche Liner
MA
Gewicht
kg
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen