카탈로그: Schiedel
생성됨: 1.03.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Schiedel
PIPE DESIGN 150/995/0,5/316/MA/MFD
Schiedel
Stainless steel system
Metaloterm® MF
Powered by
CAD모델 선택
{schiedel/edelstahlsysteme/metaloterm_mf/inner_liners_pipe_100_design.prj},{NB=PIPE_DESIGN 150/995/0,5/316/MA/MFD(a)(400)(162181)},{MAT=162181},{EAN=8712682658982},{SYS=MFD 100},{COM=Inner Liners/Pipe},{SAP=PIPE_DESIGN 150/995/0,5/316/MA/MFD},{LODDEST=a},{LODLEVEL=400},{INT=150},{EXT=200},{A=960},{NL=1003},{ML=316},{SL=MA},{WG=6.20},{VER=45},{SHORT=150/995/0,5/316/MA/MFD},{INTX=149.200},{EXTX=200.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Schiedel
Description
Length 100 Design - MFD 100
Bill of material
PIPE_DESIGN 150/995/0,5/316/MA/MFD
Material
162181
162181
EAN/UPC-Code
8712682658982
8712682658982
System
MFD 100
Component
Inner Liners/Pipe
SAP Shorttext
PIPE_DESIGN 150/995/0,5/316/MA/MFD
PIPE_DESIGN 150/995/0,5/316/MA/MFD
LOD Destination
Architecture
Mechanical
Architecture
Mechanical
LOD Level
400
300
400
300
int Ø
150
150
mm
ext Ø
200
200
mm
A
960
mm
Nominal lenght
1003
mm
Material / Liner
316
Surface Liner
MA
Weight
6.20
6.20
kg
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성