??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Elettrotec
Descrizione
LEM5...A - Livellostato elettromagnetico atossico
Lista materiale
LEM5CANA
Codice
Lunghezza totale A
mm
Materiale corpo
A - Materiale atossico bianco
Tipo di contatto
Attacco a processo
G1/4”
Galleggiante
Acciaio AISI316
Pressione massima statica
5 bar
Tensione
220 V
Corrente
A
Potenza commutabile
W/VA
Protezione IP
IP67 IP67
Temperatura minima
-10 °C
Temperatura massima
80 °C
Viscosità massima fluido
150 cSt
Peso specifico minimo fluido
0,7 kg/dm3
Anteprime
3D
2D
Download modelli CAD