??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Mader
Beschreibung
LEK-K-K-6-16 - Lineareinheit in kompakter Bauart mit abgedichteter Kugelführung
Stückliste
MADER Lineareinheit LEK-K-K-6-16-55
Typ
Art.Nr.
Hub
mm
Wert eingeben für HUB
Hub
mm
cm
inch
ft
A
43.5 mm
B
63 mm
C
14.5 mm
D
60 mm
E
131 mm
F
43.5 mm
G
43.5 mm
Gewinde
M5
Gewinde
M8x1
Gewinde
R1/8
Gewinde
M8x1
Gewinde
M14x1
M
7.5 mm
±0.02
48 mm
O
31.5 mm
±0.02
24 mm
Q
10 mm
R
6 mm
S
6 mm
T
78 mm
±0.02
48 mm
V
Ø20 mm
W
Ø12 mm
X
24 mm
Gewinde
M14x1
Z
16 mm
A1
58 mm
B1
1.5 mm
k7
Ø10 mm
D1
Ø6.4 mm
E1
2.1 mm
Gewinde
M6
G1
3.5 mm
H1
10.5 mm
Gewinde
M5
J1
8.2 mm
K1
12 mm
k7
Ø10 mm
Gewinde
M6
N1
10 mm
O1
2.1 mm
P1
12 mm
Q1
1.5 mm
R1
10 mm
k7
Ø10 mm
T1
2.1 mm
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen