LEHF20K2-48
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEH 전동 그립퍼
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/leh/lehf_asmtab.prj},{NB=LEHF20K2-48(0_0)},{SIZE=20},{LEAD=(K) Basic},{STROKE=48},{POS=0},{ENTRY=},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{IO=},{PROTOCOL=},{AXIS=},{MOUNT=},{CONNECTOR=},{THREAD=0},{L=116.0},{L1=53.8},{L2=62.2},{L3=50},{L4=30},{L5=2.0},{L6=40},{L7=22},{L8=35},{L9=20},{L10=18},{L11=4.5},{L12=27},{L13=1.0},{L14=10 +0.05/-0.05},{L15=15},{DL=5},{H1=46.0},{H2=37.0},{H3=57.8},{H4=72.8},{H5=75.8},{H6=83.0},{M1=2xM6x1x12},{M2=2 x dia 5.2 through hole},{M3=4xM5x0.8x8},{M4=8xM3x0.5x4},{T1=dia 4H9 +0.030/0 depth 3},{T2=4H9 +0.030/0 depth 3},{T3=2 x dia 2.5H9 +0.025/0 depth 2.5},{PPATH=lehf/assembly/lehf_asmsbl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LEHF - 전동 그립퍼 2핑거 타입
BOM
LEHF20K2-48
치수
20
20
mm
상당 리드
(K) 기본형
스트로크
48
48
mm
핑거간 거리
mm
값 입력 POS
핑거간 거리
mm
cm
inch
ft
확인
모터케이블 취출방향
(-) 기본형
(L) 좌측 부착
(-) 기본형
(L) 좌측 부착
액추에이터 케이블 종류
(-) 케이블 없음
(S) 표준 케이블
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
(-) 케이블 없음
(S) 표준 케이블
(R) 로봇 케이블(고굴곡 케이블)
액추에이터 케이블 길이
(-) 케이블 없음
(-) 케이블 없음
컨트롤러/드라이버 종류
(-) Without controller/driver
(1N) LECP1 무프로그래밍 타입 (NPN)
(1P) LECP1 무프로그래밍 타입 (PNP)
(AN) LECPA 펄스 입력 타입 (NPN)
(AP) LECPA 펄스 입력 타입 (PNP)
(C) With JXC controller
(-) Without controller/driver
(1N) LECP1 무프로그래밍 타입 (NPN)
(1P) LECP1 무프로그래밍 타입 (PNP)
(AN) LECPA 펄스 입력 타입 (NPN)
(AP) LECPA 펄스 입력 타입 (PNP)
(C) With JXC controller
I/O cable length
N/A
N/A
Communication protocol
N/A
N/A
Axis
N/A
N/A
컨트롤러/드라이버 설치방법
N/A
N/A
Communication plug connector, I/O cable
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성