LEG25MGB-30C
SMC Corporation
전동 액추에이터
LEG High Performance Type Electric Actuator/High Rigidity Guide Rod Type
Powered by
CAD모델 선택
{smc_jp/electric_actuators/leg/leg_asmtab.prj},{NB=LEG25MGB-30C(0_0_0)},{A1=214},{A2=254},{WA30=24},{WA50=48},{WB30=33},{WB50=45},{A3=135},{B1=87},{Y=24},{DA=20},{DB=20},{E=112},{FA=12},{FB=12},{FC=10},{G=48},{H1=113.5},{HD=57.6},{K=24},{NN1=8},{NN2=1.25},{OA=6.7},{OB=11},{OL=7.5},{P=78},{Q=30},{R=96},{S=44},{T=110},{U1=0.9},{UD=57.6},{V1=58},{VD=57.6},{W11=95},{W12=135},{WD1=103},{WD2=143},{X=42},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{YA=24},{YY2=1.25},{YL=16},{Z=21},{SIZE=25},{BEAR=(M) Slide bearing},{MOTOR=(G) High performance battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{NN=M8x1.25},{YY=M8x1.25},{YY1=8},{BEARX=M},{DIRECTION=},{STROKE=30},{POS=0},{STOP=0},{OPTION=C},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{MOUNT=},{IO=},{THREAD=0}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
회사명
SMC Corporation
내용
LEG - Battery-less Absolute Encoder TypeElectric Actuator/High Performance High Rigidity Guide Rod Type
BOM
LEG25MGB-30C
치수
25
25
베어링의 종류
(M) 미끄럼 베어링
Motor mounting position
(-) Top
(D) 스트레이트
(-) Top
(D) 스트레이트
모터 종류
(G) High performance battery-less absolute (Step motor 24 VDC)
Lead
(B) 6mm
(B) 6mm
mm
스트로크
30.000
50.000
100.000
30.000
50.000
100.000
mm
피스톤위치
mm
값 입력 POS
피스톤위치
mm
cm
inch
ft
확인
스트로크 옵션
표준 스트로크
중간 스트로크
표준 스트로크
중간 스트로크
코멘트
-
모터 옵션
(C) 커버 부착
(W) Lock,커버 부착
(C) 커버 부착
(W) Lock,커버 부착
액추에이터 케이블 종류
(-) 케이블 없음
(R) Robotic cable
(-) 케이블 없음
(R) Robotic cable
액추에이터 케이블 길이
N/A
N/A
Controller
(-) Without controller/driver
(C) With JXC controller
(-) Without controller/driver
(C) With JXC controller
Interface (Communication protocol/Input/Output)
N/A
N/A
Number of axes/Special specification
N/A
설치지지형식
N/A
N/A
Communication plug connector, I/O cable
N/A
N/A
나사 on/off
on
off
on
off
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성