LEG25MGB-30C
SMC Corporation
电动执行器
LEG 免电池 绝对增量型 电动执行器/对应高节拍、带高刚性导杆的出杆型
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/electric_actuators/leg/leg_asmtab.prj},{NB=LEG25MGB-30C(0_0_0)},{A1=214},{A2=254},{WA30=24},{WA50=48},{WB30=33},{WB50=45},{A3=135},{B1=87},{Y=24},{DA=20},{DB=20},{E=112},{FA=12},{FB=12},{FC=10},{G=48},{H1=113.5},{HD=57.6},{K=24},{NN1=8},{NN2=1.25},{OA=6.7},{OB=11},{OL=7.5},{P=78},{Q=30},{R=96},{S=44},{T=110},{U1=0.9},{UD=57.6},{V1=58},{VD=57.6},{W11=95},{W12=135},{WD1=103},{WD2=143},{X=42},{XA=4},{XB=4.5},{XC=3},{XL=6},{YA=24},{YY2=1.25},{YL=16},{Z=21},{SIZE=25},{BEAR=(M) Slide bearing},{MOTOR=(G) High performance battery-less absolute (Step motor 24 VDC)},{NN=M8x1.25},{YY=M8x1.25},{YY1=8},{BEARX=M},{DIRECTION=},{STROKE=30},{POS=0},{STOP=0},{OPTION=C},{CABLE=},{LENGTH=},{CONTROLLER=},{PROTOCOL=},{MOUNT=},{IO=},{THREAD=0}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 3
HELP_VARIABLE
公司
SMC Corporation
描述
LEG - 免电池 绝对增量型 电动执行器/对应高节拍、带高刚性导杆的出杆型
明细表
LEG25MGB-30C
尺寸
25
25
轴承的种类
(M) 滑动轴承
电机配置
(-) 上侧
(D) 直线型
(-) 上侧
(D) 直线型
电机类型
(G) 高性能型 免电池 绝对增量型(步进电机 DC24V)
导程
(B) 6mm
(B) 6mm
mm
行程
30.000
50.000
100.000
30.000
50.000
100.000
mm
活塞杆位移
mm
Enter value for POS
活塞杆位移
mm
cm
inch
ft
確定
行程可选项
标准行程
制作可能行程
标准行程
制作可能行程
注释
-
电机可选项
(C) 带电机罩
(W) 带锁和电机罩
(C) 带电机罩
(W) 带锁和电机罩
执行器电缆种类
(-) 无电缆
(R) 机器人电缆
(-) 无电缆
(R) 机器人电缆
执行器电缆长度
N/A
N/A
控制器
(-) 无控制器/驱动器
(C) 带JXC控制器
(-) 无控制器/驱动器
(C) 带JXC控制器
通信协议输入/输出
N/A
N/A
轴数/特殊规格
N/A
安装方法
N/A
N/A
通信插头接头, I/O电缆长度
N/A
N/A
螺纹 on/off
on
off
on
off
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型