LEF65-d10-F60-h30
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef65.prj},{NB=LEF65-d10-F60-h30},{CODE=LEF65},{TYPE=General type transmission seat/flat bottom type},{MAT=cast iron},{SUR=Black},{DD=10},{F=60},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF65 - Screw bearing assembly/flat bottom type/general type transmission seat
Bill of material
LEF65-d10-F60-h30
code
LEF65
type
General type transmission seat/flat bottom type
Material
cast iron
Surface treatment
Black
d (applicable screw shaft diameter)
10
12
15
20
10
12
15
20
mm
Applicable motor flange
60
60S
60
60S
mm
h (center height)
30
mm
Applicable motor type
servo motor
D1
50.0
mm
P.C.D
70
mm
Y1
M5
mm
D
34
mm
p.c.d
42
mm
Y2
M4
mm
Z
5
mm
D2
42
mm
B
70
mm
H
57
mm
E
50
mm
E1
23
mm
P1
54
mm
S
6.6
mm
Q
11
mm
t
27
mm
L
88
mm
Fixed side (recommended screw support)
LEB01-10
Support side (recommended screw support)
LEB53-10
Recommended motor specifications (stop specifications)
50
Recommended motor specifications (install P.C.D)
70
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성