??
Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
LEF65 - 丝杠支座组件/平底型/一般型传动座
明细表
LEF65-d10-F60-h30
代码
LEF65
类型
一般型传动座/平底型
材质
铸铁
表面处理
发黑
d(适用丝杠轴径)
mm
适用电机法兰
mm
h(中心高度)
30 mm
适用电机类型
伺服电机
D1
50.0 mm
P.C.D
70 mm
Y1
M5 mm
D
34 mm
p.c.d
42 mm
Y2
M4 mm
Z
5 mm
D2
42 mm
B
70 mm
H
57 mm
E
50 mm
E1
23 mm
P1
54 mm
S
6.6 mm
Q
11 mm
t
27 mm
L
88 mm
固定侧(建议丝杠支座)
LEB01-10
支撑侧(建议丝杠支座)
LEB53-10
建议电机规格(止口规格)
50
建议电机规格(安装P.C.D)
70
网站
网站链接
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型