국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
LEF60-d20-F130-h48
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
E4-Ball Screws
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/e4/lef60.prj},{NB=LEF60-d20-F130-h48},{CODE=LEF60},{TYPE=General type transmission seat/built-in type},{MAT=cast iron},{SUR=Black},{DD=20},{F=130},{AMT=servo motor},{D1=110},{B=150},{P=126},{T=75},{S=14},{Q=20},{TT=2},{E1=59},{D2=100},{RMS1=110},{LINK=webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
LEF60 - Screw bearing assembly/built-in type/general type transmission seat
Bill of material
LEF60-d20-F130-h48
code
LEF60
type
General type transmission seat/built-in type
Material
cast iron
Surface treatment
Black
d (applicable screw shaft diameter)
20
25
20
25
mm
Applicable motor flange
130
130
mm
h (center height)
48
mm
Applicable motor type
servo motor
D1
110
mm
P.C.D
145
mm
Y1
M8
mm
D
57
mm
p.c.d
70
mm
Y2
M6
mm
L
170
mm
L1
143
mm
B
150
mm
P
126
mm
T
75
mm
S
14
mm
Q
20
mm
t
2
mm
E
53
mm
E1
59
mm
Z
10
mm
D2
100
mm
J
151
mm
Fixed side (recommended screw support)
LEB01-20
Support side (recommended screw support)
LEB74-20
Recommended motor specifications (stop specifications)
110
Recommended motor specifications (install P.C.D)
145
weblink
webxxx
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성